Variadores de frecuencia industriales

Posibilidades ilimitadas para su negocio

Cubra todas sus posibilidades con nuestros convertidores industriales ACS880 totalmente compatibles, diseñados para abordar cualquiera de sus aplicaciones accionadas por motor eléctrico, en cualquier industria, independientemente del rango de potencia. Nuestro convertidor es compatible con prácticamente todos sus procesos, sistemas de automatización, usuarios y requisitos comerciales. La innovación detrás de los convertidores ACS880 es nuestra arquitectura de convertidores que simplifica el funcionamiento, optimiza la eficiencia energética y ayuda a maximizar el rendimiento del proceso. La serie ACS880 consta de convertidores únicos, módulos de convertidor y convertidores múltiples.

Nuestros convertidores industriales le ofrecen:

  • Amplio rango de potencia y voltaje de 0,55 a 6000 kW, de 230 a 690 V
  • Clases de protección IP00, IP20, IP21, IP42, IP54 e IP55
  • Control directo de par (DTC) para un control preciso de lazo abierto y cerrado
  • Funciones de seguridad integradas para una configuración simplificada
  • Comunicación con todas las principales redes de automatización
  • Unidad de memoria extraíble para una fácil puesta en servicio y reemplazo del variador
  • Optimizador de energía e información de eficiencia energética para monitoreo y ahorro de energía
  • Diseñado para un fácil mantenimiento

¿Necesita más información?

Destacados

Tecnología complementaria

Loading documents